Свойства
Версия | Кабельный наконечник,6 mm² |
Заказ № | 1497840000 |
Тип | KP-M5/-6 |
GTIN (EAN) | 4050118307405 |
Кол. | 100 Штука |
Масса нетто | 3,37 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Исполнение | Серия DIN 46235, стандарт |
Внутренний диаметр вала (d1) | 3,7 mm |
Внутренний диаметр фланца (d2) | 5,3 mm |
Длина вала (а) | 10 mm |
Длина соединения (I) | 24 mm |
Идентификационный номер Cu | 5 K |
Изоляция | не имеется |
Наружный диаметр вала (d3) | 5,5 mm |
Отверстие | M 5 |
Поперечное сечение соединяемого провода | 6 mm² |
Ширина фланца (b) | 8,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1497840000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001050 |
ETIM 7.0 | EC001050 |
ETIM 8.0 | EC001050 |
ETIM 9.0 | EC001050 |
ETIM 10.0 | EC001050 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-03 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:1500830000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
№ продукта:2453810000Упаковочная единица:1 Штука
Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
№ продукта:2469380000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 6mm², WM-обжим
-
№ продукта:2453820000Упаковочная единица:1 Штука
6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
-
-
№ продукта:2505150000Упаковочная единица:1 Штука
Аксессуар, 6mm², Шестигранный обжим
-
-
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Инструменты
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Обжимные губкиВставки EPG 60... для трубчатых кабельных наконечников
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковгидравлические и электрогидравлические инструменты до 400 мм²Инструменты
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковгидравлические и электрогидравлические инструменты до 400 мм²Обжимные губкиВставки APG 80/HPG 80... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковИнструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Обжимные губкиВставки EPG 60... для компрессионных кабельных наконечников
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Обжимные губкиВставки EPG 45... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Обжимные губкиВставки EPG 45... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)
Является принадлежностью
-
№ продукта:2505150000Упаковочная единица:1 Штука
Аксессуар, 6mm², Шестигранный обжим
-
№ продукта:2469380000Упаковочная единица:1 Штука
Матрица-вставка для обжимного инструмента, 6mm², WM-обжим
-
-
-
-
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Обжимные губкиВставки EPG 60... для компрессионных кабельных наконечников
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Обжимные губкиВставки EPG 60... для трубчатых кабельных наконечников
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковгидравлические и электрогидравлические инструменты до 400 мм²Обжимные губкиВставки APG 80/HPG 80... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Обжимные губкиВставки EPG 45... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковИнструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковгидравлические и электрогидравлические инструменты до 400 мм²Обжимные губкиВставки APG 80/HPG 80... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)