Vlastnosti
Verze | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 250 mm, Šířka: 167 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
Objednací číslo | 1256370000 |
Typ | KTB GP 303020 CD S4 6MM |
EAN | 4050118093780 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 6 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,236 inch |
Výška | 250 mm |
Výška (v palcích) | 9,842 inch |
Šířka | 167 mm |
Šířka (v palcích) | 6,575 inch |
Čistá hmotnost | 1 900 g |
REACH SVHC | / |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 |
Provedení povrchu | elektricky leštěno |
Průchodkové desky |
vlevo
pravá |
Stupeň krytí (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Tloušťka materiálu | 6 mm |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 |
Provedení povrchu | elektricky leštěno |
Tloušťka materiálu | 6 mm |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1256370000&norm=0) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
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
ROHS | Shoda |