Właściwości
Nr zam. | 8000114888 |
Typ | KTB GP 40XX20 CD S4 PE |
GTIN (EAN) | 4099986797260 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 3 mm |
Głębokość (cale) | 0,118 inch |
Wysokość | 350 mm |
Wysokość (cale) | 13,78 inch |
Szerokość | 167 mm |
Szerokość (cale) | 6,575 inch |
Masa netto | 1 397,4 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Grubość materiału | 3 mm |
Powierzchnia | element polerowany elektrolitycznie |
Płytka kołnierzowa | Tak |
Płyty kołnierzowe |
z lewej strony
z prawej strony |
Stopień ochrony (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |
Grubość materiału | 3 mm |
Powierzchnia | element polerowany elektrolitycznie |
tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |
Uziemienie płyty kołnierza | przyspawany sworzeń uziemiający ze stali nierdzewnej M6 x 10 |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |