Свойства
Исполнение | Klippon TB (Terminal Box), Фланец, Высота: 345 mm, Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |
Номер для заказа | 2024090000 |
Тип | KTB GP 765015 CD S4 PE |
GTIN (EAN) | 4050118404395 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 3 mm |
Глубина (дюймов) | 0,118 inch |
Высота | 345 mm |
Высота (в дюймах) | 13,583 inch |
Ширина | 117 mm |
Ширина (в дюймах) | 4,606 inch |
Масса нетто | 1 920 g |
REACH SVHC | / |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Поверхность | электрополировка |
Толщина материала | 3 mm |
Фланцевые пластины |
слева
справа |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Поверхность | электрополировка |
Толщина материала | 3 mm |
Фланцевая пластина (заземление) | M6 x 15 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54679) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |