Propriétés
Version | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 376 mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: supérieur, inférieur, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |
Référence | 1281070000 |
Type | KTB GP XX3815 AB S4 3MM |
GTIN (EAN) | 4050118071672 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 3 mm |
Profondeur (pouces) | 0,118 inch |
Hauteur | 376 mm |
Hauteur (pouces) | 14,803 inch |
Largeur | 117 mm |
Largeur (pouces) | 4,606 inch |
Poids net | 1 000 g |
REACH SVHC | / |
Classe de protection (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Fixation de montage | vissé |
Matériau | Acier inox 1.4404 |
Plaques presse-étoupes |
supérieur
inférieur |
Résistance du matériau | 3 mm |
Surface | électropoli |
Matériau | Acier inox 1.4404 |
Résistance du matériau | 3 mm |
Surface | électropoli |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1281070000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1281070000&norm=0) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
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
ROHS | Conforme |