Właściwości
Wersja | Miniaturowy wyłącznik nadprądowy, Krzywa charakterystyki: B, Liczba biegunów: 2, 6 A, biały |
Nr zam. | 2479600000 |
Typ | MCB 1077 2P B 6A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118490398 |
Ilość | 6 szt. |
Głębokość | 60,2 mm |
Głębokość (cale) | 2,37 inch |
Wysokość | 82 mm |
Wysokość (cale) | 3,228 inch |
Szerokość | 35,3 mm |
Szerokość (cale) | 1,39 inch |
Masa netto | 166,5 g |
Wilgotność | 40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Znamionowe napięcie przemienne | 480 277 V |
Znamionowe napięcie stałe | 125 V |
Prąd znamionowy | 6 A |
moc wyłączeniowa | 10 000 A |
Krzywa charakterystyki | B |
Liczba biegunów | 2 |
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
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316355) |