Właściwości
Wersja | Miniaturowy wyłącznik nadprądowy, Krzywa charakterystyki: D, Liczba biegunów: 3, 32 A, biały |
Nr zam. | 2481390000 |
Typ | MCB 1077 3P D 32A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118488609 |
Ilość | 4 szt. |
Głębokość | 60,2 mm |
Głębokość (cale) | 2,37 inch |
Wysokość | 82 mm |
Wysokość (cale) | 3,228 inch |
Szerokość | 52,9 mm |
Szerokość (cale) | 2,083 inch |
Masa netto | 249,75 g |
Wilgotność | 40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Znamionowe napięcie przemienne | 480 277 V |
Prąd znamionowy | 32 A |
moc wyłączeniowa | 10 000 A |
Krzywa charakterystyki | D |
Liczba biegunów | 3 |
Wersja wyłącznika nadprądowego | Termomagnetyczne |
Typowy okres eksploatacji w cyklach mechanicznych | 20000 |
Typowy okres eksploatacji w cyklach elektrycznych | 6000 |
rodzaj montażu | Szyna DIN |
Rodzaj zamocowania | Montaż na szynie nośnej |
Wibracje | wg IEC 60068-2-6 |
Wstrząs | wg IEC 60068-2-27 |
Barwny | biały |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316486) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |