Właściwości
Wersja | Miniaturowy wyłącznik nadprądowy, Krzywa charakterystyki: B, Liczba biegunów: 1, 16 A, biały |
Nr zam. | 2477190000 |
Typ | MCB 489 1P B 16A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118492804 |
Ilość | 12 szt. |
Głębokość | 60,2 mm |
Głębokość (cale) | 2,37 inch |
Wysokość | 116 mm |
Wysokość (cale) | 4,567 inch |
Szerokość | 17,6 mm |
Szerokość (cale) | 0,693 inch |
Masa netto | 83,25 g |
Wilgotność | 40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Znamionowe napięcie przemienne | 277 V |
Znamionowe napięcie stałe | 60 V |
Prąd znamionowy | 16 A |
moc wyłączeniowa | 10 000 A |
Krzywa charakterystyki | B |
Liczba biegunów | 1 |
Wersja wyłącznika nadprądowego | Termomagnetyczne |
Typowy okres eksploatacji w cyklach mechanicznych | 20000 |
Typowy okres eksploatacji w cyklach elektrycznych | 6000 |
Wskazówka montażowa | Szyna DIN |
rodzaj montażu | Szyna DIN |
Rodzaj zamocowania | Montaż na szynie nośnej |
Wibracje | wg IEC 60068-2-6 |
Wstrząs | wg IEC 60068-2-27 |
Barwny | biały |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316143) |