Egenskaper
Utförande | Automatsäkring i miniformat, Karaktäristisk kurva: K, Antal poler: 1, 7 A, vit |
Art.nr. | 2477880000 |
Typ | MCB 489 1P C 7A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118492118 |
Förp. | 12 items |
Djup | 60,2 mm |
Byggdjup (tum) | 2,37 inch |
Höjd | 116 mm |
Bygghöjd (tum) | 4,567 inch |
Bredd | 17,6 mm |
Byggbredd (tum) | 0,693 inch |
Nettovikt | 83,25 g |
Fuktighet | 40 °C/95 % rel. fuktighet, ingen kondens |
Spänningstyp | AC/DC |
Märkspänning AC | 277 V |
Märkspänning DC | 60 V |
Märkström | 7 A |
Brytförmåga | 10 000 A |
Karaktäristisk kurva | K |
Antal poler | 1 |
Version av automatsäkring | Termomagnetisk |
Typisk livslängd i mekaniska cykler | 20000 |
Normal livslängd i elektriska cykler | 6000 |
Monteringstyp | DIN-skena |
Montagesätt | Rail mounting |
Vibration | enligt IEC 60068-2-6 |
Stöt | enligt IEC 60068-2-27 |
Färgkod | vit |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316202) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |