Właściwości
Wersja | Miniaturowy wyłącznik nadprądowy, Liczba biegunów: 1, 50 A, biały |
Nr zam. | 2478760000 |
Typ | MCB 489 1P D 50A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491234 |
Ilość | 12 szt. |
Głębokość | 60,2 mm |
Głębokość (cale) | 2,37 inch |
Wysokość | 116 mm |
Wysokość (cale) | 4,567 inch |
Szerokość | 17,6 mm |
Szerokość (cale) | 0,693 inch |
Masa netto | 83,25 g |
Wilgotność | 40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Znamionowe napięcie przemienne | 120 V |
Znamionowe napięcie stałe | 60 V |
Prąd znamionowy | 50 A |
moc wyłączeniowa | 10 000 A |
Liczba biegunów | 1 |
rodzaj montażu | Szyna DIN |
Rodzaj zamocowania | Montaż na szynie nośnej |
Wibracje | wg IEC 60068-2-6 |
Wstrząs | wg IEC 60068-2-27 |
Barwny | biały |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316287) |