Właściwości
Wersja | Miniaturowy wyłącznik nadprądowy, Liczba biegunów: 2, 40 A, biały |
Nr zam. | 2478990000 |
Typ | MCB 489 2P D 40A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491005 |
Ilość | 6 szt. |
Głębokość | 60,3 mm |
Głębokość (cale) | 2,374 inch |
Wysokość | 116 mm |
Wysokość (cale) | 4,567 inch |
Szerokość | 35,3 mm |
Szerokość (cale) | 1,39 inch |
Masa netto | 166,5 g |
Wilgotność | 40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Znamionowe napięcie przemienne | 240 V |
Znamionowe napięcie stałe | 125 V |
Prąd znamionowy | 40 A |
moc wyłączeniowa | 10 000 A |
Liczba biegunów | 2 |
rodzaj montażu | Szyna DIN |
Rodzaj zamocowania | Montaż na szynie nośnej |
Wibracje | wg IEC 60068-2-6 |
Wstrząs | wg IEC 60068-2-27 |
Barwny | biały |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316309) |