Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, Połączenie lutowane THT/THR, Raster w mm (P): 7.50 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Tube |
Nr zam. | 8000085261 |
Typ | MHS 7S/03-5/04 D11 H T3 B T |
GTIN (EAN) | 4064675623205 |
Ilość | 10 szt. |
parametry produktu |
IEC: 630 V / 30.4 A UL: 300 V / 18.5 A |
opakowanie | Tube |
Głębokość | 14,8 mm |
Głębokość (cale) | 0,583 inch |
Wysokość | 15,1 mm |
Wysokość (cale) | 0,594 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 11,9 mm |
Masa netto | 14,739 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE 4.0 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THT/THR |
Raster w mm (P) | 7,5 mm |
kąt odejścia | 90° |
Liczba biegunów | 7 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 1 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 3,2 mm |
Wymiary kołka lutowniczego | 1,0 x 1,0 mm |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1,4 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego | 2,3 mm |
Średnica otworu w szablonie | 2,1 mm |
L1 in mm | 15 mm |
L1 w calach | 0,591 " |
L2 w mm | 15 mm |
L2 w calach | 0,591 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
Cykle wpinania | ≥ 25 |
Siła wtykania/biegun, maks. | 9 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 8 N |
Materiał izolacyjny | PA 9T |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
podstawowy materiał styku | CuMg |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Typ cynowania | matowe |
Temperatura magazynowania, min. | -25 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 55 °C |
Temperatura pracy, min. | -40 °C |
Temperatura pracy, max. | 85 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 30,4 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 26,9 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 27 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 23,9 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 630 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 500 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 400 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 6 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 6 kV |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059) | 760 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa F / UL 1059) | 18,5 A |
Number of poles (Data) | 2 |
Connector Standard (Data) | IEC 63171-2 |
Contact material (Data) | Cu |
Contact surface (Data) | Ni/Au |
Rated current (Data) | 2 A |
Napięcie znamionowe (dane) | 72 V |
Solder pin length (l) (Data) | 2,1 mm |
Solder pin dimensions (Data) | ośmiokątny |
Tolerancja pozycjonowania kołka lutowniczego (dane) | 0,1 mm |
Dielectric strength, contact / contact (Data) | ≥ 1000 V DC |
Dielectric strength, contact / shield (Data) | ≥ 1500 V DC |
Insulation strength (Data) | ≥ 500 MΩ |
PoE / PoE+ (Data) | PoDL zgodnie z IEEE 802.3bu / cg |
Szybkość przesyłania danych (dane) |
10/100 Mb/s
1000 MBit/s |
Shielding (Data) | Tak |
Powierzchnia styku (moc) | cynowana |
Liczba rzędów (moc) | 1 |
Liczba rzędów (sygnał) | 1 |
Materiał styku (moc) | CuMg |
Prąd znamionowy (grupa B / UL 1059) (moc) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) (moc) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (moc) | 10 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) (moc) | 30,4 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) (moc) | 26,9 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) (moc) | 27 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) (moc) | 23,9 A |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) (moc) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) (moc) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) (moc) | 300 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (moc) | 630 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (moc) | 500 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (moc) | 400 V |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (moc) | 4 kV |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (moc) | 4 kV |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (moc) | 4 kV |
Rezystancja powierzchniowa (moc) | ≤5 mΩ |
Odstęp izolacyjny, min. (moc) | 7,09 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. (moc) | 6,5 mm |
Długość kołka lutowniczego (moc) | 3,2 mm |
Wymiary kołka lutowniczego (moc) | 1,0 x 1,0 mm |
Tolerancja średnicy oczka lutowniczego (moc) | + 0,1 mm |
Średnica oczka lutowniczego (moc) | 1,4 mm |
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego (moc) | 2,3 mm |
Średnica otworu w szablonie (moc) | 2,1 mm |
Liczba biegunów (sygnał) | 4 |
Liczba kołków lutowniczych na biegun (sygnał) | 1 |
Materiał styku (sygnał) | CuMg |
Materiał styku (sygnał) | cynowana |
Prąd znamionowy (grupa B / UL 1059) (sygnał) | 14 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (sygnał) | 10 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) (sygnał) | 26,8 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) (sygnał) | 19,7 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) (sygnał) | 23,1 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) (sygnał) | 16,9 A |
Napięcie znamionowe (grupa B / UL 1059) (sygnał) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa D / UL 1059) (sygnał) | 300 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (sygnał) | 400 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (sygnał) | 320 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (sygnał) | 250 V |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (sygnał) | 4 kV |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (sygnał) | 4 kV |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (sygnał) | 4 kV |
Rezystancja powierzchniowa (sygnał) | ≤5 mΩ |
Odstęp izolacyjny, min. (sygnał) | 5,4 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. (sygnał) | 4 mm |
Długość kołka lutowniczego (sygnał) | 3,2 mm |
Wymiary kołka lutowniczego (sygnał) | 1,0 x 1,0 mm |
Tolerancja średnicy oczka lutowniczego (sygnał) | + 0,1 mm |
Średnica oczka lutowniczego (sygnał) | 1,4 mm |
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego (sygnał) | 2,3 mm |
Średnica otworu w szablonie (sygnał) | 2,1 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305317) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000085261) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
ROHS | Zgodny |
Jest odpowiednikiem
-
Nr. produktu:8000085270Jedn. opak.:30 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, Raster w mm (P): 7.50 mm, Liczba biegunów: 7, skrzynia
Zaciski i złącza PCBOMNIMATE 4.0Przyłącze hybrydoweMoc, sygnały i dane — łącznik hybrydowy (1000 V, 400 V i SPE)Przyłącze przewodów