속성
주문 번호 | 8000142736 |
유형 | MIBRIDGE ADAPTER SLC-500 RT28 |
GTIN(EAN) | 4099987104876 |
수량 | ST |
깊이 | 83.2 mm |
깊이 (인치) | 3.276 inch |
101.6 mm | |
높이 (인치) | 4 inch |
너비 | 34.3 mm |
폭 (인치) | 1.35 inch |
순중량 | 110 g |
보관 온도 UL, 최대 | 70 °C |
보관 온도 UL, 최소 | -20 °C |
작동 온도 UL, 최대 | 50 °C |
작동 온도 UL, 최소 | -20 °C |
정격 전류 I최대 | 40 A |
정격 전압 UN | 250 V |
PLC에 결선 | 신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드 |
작동 전압 | 250 V |
채널당 최대 전류 | 7 A |
총 작동 전류 | 40 A |
서지 전압 범주 | II |
오염 심각도 수준 | 2 |
펄스 전압 테스트(1,2/50μs) | 2.5 kV |
절연 테스트 전압 AC | 1.35 kV |
기술 문서 | [MIBRIDGE ADAPTER SLC-500 RT28](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325129) |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |