Właściwości
Wykonanie | Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, 1.5 mm², 250 V, 20 A, Liczba biegunów: 16, 103 mm, Jasnożółty |
Nr zam. | 0262020000 |
Typ | MKL 4/16 WA |
GTIN (EAN) | 4008190036874 |
Ilość | 20 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 30.12.2023 |
Produkt alternatywny | [0243520000](~/p/0243520000) |
Głębokość | 16 mm |
Głębokość (cale) | 0,63 inch |
Wysokość | 2 400 mm |
Wysokość (cale) | 94,488 inch |
Szerokość | 103 mm |
Szerokość (cale) | 4,055 inch |
Masa netto | 42,15 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
REACH SVHC | / |
tworzywo | KrG |
Barwny | Jasnożółty |
Klasa palności wg UL 94 |
5VA
V-0 |
Wykonanie | do szyn nośnych |
niezbędna płyta zamykająca | Nie |
rodzaj montażu | montaż bezpośredni |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Długość odizolowania | 5 mm |
kierunek podłączenia | z boku |
liczba przyłączeń | 2 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 2,5 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 1,5 mm² |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 0,45 Nm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 0,4 Nm |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 22 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A2 |
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS | 1 |
Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,33 mm² |
śruba dociskowa | M 2,5 |
Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG |
Min. przekrój przewodu (CSA) | 22 AWG |
Napięcie rozm. B (CSA) | 300 V |
Napięcie rozm. C (CSA) | 300 V |
Napięcie rozm. D (CSA) | 300 V |
Nr certyfikatu (CSA) | 12400-161-162-163 |
Prąd Gr B (CSA) | 15 A |
Prąd Gr C (CSA) | 15 A |
Prąd Gr D (CSA) | 10 A |
Liczba biegunów | 16 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 22 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Przekrój pomiarowy | 1,5 mm² |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Znamionowe napięcie stałe | 250 V |
Prąd znamionowy | 20 A |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,56 W |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58898) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0262020000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001284 |
ETIM 7.0 | EC001284 |
ETIM 8.0 | EC001284 |
ETIM 9.0 | EC001284 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-06 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-06 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-06 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-06 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-06 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-06 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |