Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, Raster w mm (P): 5.00 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, skrzynia |
Nr zam. | 2741790000 |
Typ | MPS 5/04 D11 S TN B B |
GTIN (EAN) | 4064675055310 |
Ilość | 60 szt. |
parametry produktu |
IEC: 400 V / 26.8 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 18 - AWG 14 |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 36 mm |
Głębokość (cale) | 1,417 inch |
Wysokość | 15,5 mm |
Wysokość (cale) | 0,61 inch |
Szerokość | 30,2 mm |
Szerokość (cale) | 1,189 inch |
Masa netto | 26,965 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE 4.0 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze pola |
Metoda wykonywania złącz | SNAP IN |
Raster w mm (P) | 5 mm |
Raster w calach (P) | 0,197 " |
Kierunek odejścia przewodu | 180° |
Liczba biegunów | 4 |
L1 in mm | 15 mm |
L1 w calach | 0,591 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | ≤5 mΩ |
Długość odizolowania | 9 mm |
Tolerancja długości zdejmowania izolacji |
|
Cykle wpinania | 25 |
Siła wtykania/biegun, maks. | 8,5 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 8,5 N |
Materiał izolacyjny | PBT GF |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Temperatura magazynowania, min. | -25 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 55 °C |
Temperatura pracy, min. | -40 °C |
Temperatura pracy, max. | 85 °C |
Zakres zaciskania, min. | 0,34 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,34 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 2,5 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,34 mm² |
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 2,5 mm² |
średnica zewnętrzna izolacji, maks. | 4 mm |
Zaciskany przewód |
|
Tekst referencyjny |
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego. |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 26,8 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 19,7 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 23,1 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 16,9 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 400 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 250 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 18 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
Technologia łączeniowa (dane) | Złącze płytka-kabel (IDC) |
Connector Standard (Data) | IEC 63171-2 |
Contact material (Data) | Brąz ocynowany |
Housing main material (Data) | odlew cynkowy ciśnieniowy z powłoką niklową |
Material locking lever (Data) | Stal nierdzewna |
Shielding material (Data) | brąz ocynowany |
Material insulator (Data) | PC UL94 V0 |
Sheath diameter, min. (Data) | 3,6 mm |
Sheath diameter, max. (Data) | 5,7 mm |
Insulation cross-section, min. (Data) | 0.85 |
Insulation cross-section, max. (Data) | 1.6 |
Dielectric strength, contact / contact (Data) | ≥ 1000 V DC |
Dielectric strength, contact / shield (Data) | ≤ 1500 V DC |
Obciążalność (dane) | 1,4 A |
Contact resistance (Data) | ≤ 20 mΩ |
Insulation strength (Data) | ≥ 500 MΩ |
Network standard (Data) |
IEEE 802.3bw (100 BaseT1)
IEEE 802.3cg (10BaseT1) IEEE 802.3bp (1000 BaseT1) |
PoE / PoE+ (Data) | PoDL zgodnie z IEEE 802.3bu / cg |
Application-specific communication cable facilities (Data) |
ISO/IEC 11801-1 Amd.1
ISO/IEC 11801-3 Amd.1 ISO/IEC 11801-6 Amd.1 |
Ability to reconnect (Data) | ≤ 4 cykle (przy takim samym przekroju) |
Liczba biegunów (sygnał) | 4 |
Pitch in mm (Signal) | 5 mm |
Pitch in inches (Signal) | 0,197 " |
Materiał styku (sygnał) | CuSn |
Materiał styku (sygnał) | cynowana |
Obszar zacisku, min. (sygnał) | 0,5 mm² |
Obszar zacisku, maks. (sygnał) | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, AWG, min. (sygnał) | AWG 20 |
Przekrój przyłącza przewodu, AWG, maks. (sygnał) | AWG 12 |
z plastikową tulejką zaciskową kołnierzową, DIN 46228 pt 4, min. (sygnał) | 0,5 mm² |
z plastikową tulejką zaciskową kołnierzową, DIN 46228 pt 4, maks. (sygnał) | 2,5 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. (sygnał) | 0,5 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, maks. (sygnał) | 2,5 mm² |
Giętkie, min. H05(07) V-K (sygnał) | 0,5 mm² |
Giętkie, maks. H05(07) V-K (sygnał) | 4 mm² |
Jednodrutowe, min. H05(07) V-U (sygnał) | 0,5 mm² |
Jednodrutowe, maks. H05(07) V-U (sygnał) | 2,5 mm² |
Średnica zewnętrzna izolacji, maks.(sygnał) | 4 mm |
Stripping length (Signal) | 9 mm |
Prąd znamionowy (grupa B / UL 1059) (sygnał) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) (sygnał) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (sygnał) | 10 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) (sygnał) | 26,8 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) (sygnał) | 19,7 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) (sygnał) | 23,1 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) (sygnał) | 16,9 A |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (sygnał) | 4 kV |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (sygnał) | 4 kV |
Znamionowe napięcie impulsowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (sygnał) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (grupa B / UL 1059) (sygnał) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) (sygnał) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa D / UL 1059) (sygnał) | 600 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia II/2 (sygnał) | 400 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/2 (sygnał) | 320 V |
Napięcie znamionowe przy kat. przepięć / stopniu zanieczyszczenia III/3 (sygnał) | 250 V |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. (sygnał) | 7,5 mm |
Odstęp izolacyjny, min. (sygnał) | 7,5 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_172935) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2741790000) |
Dokumentacja użytkownika | [Assembly instructions MPS 5 D11 and MPS 7S-5 D11 EN DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311143) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ROHS | Zgodny |
Odpowiedniki
-
Nr. produktu:2741530000Jedn. opak.:18 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, Połączenie lutowane THT/THR, Raster w mm (P): 5.00 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Tube
Zaciski i złącza PCBOMNIMATE 4.0Przyłącze hybrydoweSygnały i dane — łącznik hybrydowy (400 V i SPE)Przyłącze płytki