Właściwości
Wersja | Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, 4-kanałowa, prąd/napięcie |
Nr zam. | 1315680000 |
Typ | UR20-4AO-UI-16 |
GTIN (EAN) | 4050118118803 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 76 mm |
Głębokość (cale) | 2,992 inch |
Wysokość | 120 mm |
Wysokość (cale) | 4,724 inch |
Szerokość | 11,5 mm |
Szerokość (cale) | 0,453 inch |
Wymiar mocowania wysokość | 128 mm |
Masa netto | 87 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C ... +85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -20 °C ... +60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |
Czas reakcji | 1 ms / 4 kanały |
Diagnostyka modułu | Tak |
Diagnostyka poszczególnych kanałów | Nie |
dokładność | ±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ. |
dokładność powtarzalności | < 1 mV eff. |
Impedancja wejściowa napięcie | > 1 kΩ (przy temperaturze otoczenia > 50 °C, maks. łączny prąd czujnika = 25 mA) |
Liczba wyjść analogowych | 4 |
Maks. błąd między T min. i T max. w FSR | 220 % |
Monotoniczność | Tak |
odporny na zwarcia | Tak |
Przesłuch między kanałami w FSR | 0,001 % |
Przyłącze elementu wykonawczego |
2-przewodowe (automatyczne wykrywanie)
4-przewodowe |
Prąd impedancji obciążenia | < 600 Ω |
Prąd wyjściowy odpowiednio do zastosowania |
|
rozdzielczość | 16 bitów |
Typ |
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V)
2. I (0–20 mA lub 4–20 mA) |
Wartości zastępcze | Tak |
Współczynnik jednoczesności |
|
Współczynnik temperaturowy | 20 ppm napięcie / 31 ppm pomiar prądu / °K |
Zasilanie elementu wykonawczego |
|
Zmienna wyjściowa |
Napięcie (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V, ±5 V)
Prąd (0…20 mA lub 4…20 mA) |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) | AWG 16 |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) | AWG 16 |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) | AWG 26 |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
Ciśnienie powietrza (praca) | ≥ 795 hPa (wysokość ≤ 2000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2 |
Ciśnienie powietrza (składowanie) | 1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2 |
Ciśnienie powietrza (transport) | 1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2 |
Kategoria przepięciowa | II |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
napięcie probiercze | 500 V |
Odporność na drgania |
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm zgodnie z IEC 60068-2-6
8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: przyspieszenie 1 g zgodnie z IEC 60068-2-6 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szyna | TS 35 |
Wilgotność powietrza (praca) | 10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2 |
Wilgotność powietrza (składowanie) | 10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2 |
Wilgotność powietrza (transport) | 10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2 |
Wstrząs | 15 g przez 11 ms, półsinusoidalne, wg IEC 60068-2-27 |
Pobór prądu od Isys, typ. | 8 mA |
Pobór prądu od IWY (odpowiedni segment mocy) | 85 mA |
Zasilanie |
24 V DC +20 %/ -15 %
z magistrali systemowej |
Dane diagnostyczne | 1 Bit |
Dane parametrów | 12 Byte |
Dane przetwarzania | 8 Byte |
Interfejs | magistra systemowa u-remote |
Protokół magistrali obiektowej |
CANopen
DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Modbus/TCP PROFINET IRT PROFIBUS DP-V1 POWERLINK |
Prędkość transmisji magistrali systemowej, maks. | 48 Mbit |
rodzaj modułu | Moduł wyjściowy analogowy |
Separacja galwaniczna | 500 VDC między ścieżkami prądowymi |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[KC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293738)
[DNV certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49586) [DEMKO15ATEX1525X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_216513) [KR Korean register certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236881) [CCS certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314296) [CCS certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321094) [UKCA Declaration of Conformity - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_262425) [CE Declaration of Conformity - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_281435) |
Dane projektowe |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51796)
[Compatibility information -- Combinability of UR20](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164873) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1315680000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1315680000) |
Powiadomienie o zmianie produktu | [Release-Notes - Firmware](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49695) |
Oprogramowanie |
[Firmware -- Archive firmware UR20-4AO-UI](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35804)
[Firmware -- Current firmware UR20-4AO-UI](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49415) |
Dokumentacja użytkownika |
[Handbuch u-remote DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49496)
[Manual u-remote EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49497) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 8.0 | EC001596 |
ETIM 9.0 | EC001596 |
ETIM 10.0 | EC001596 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-01 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-01 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-01 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-01 |
ECLASS 12.0 | 27-24-26-01 |
ECLASS 13.0 | 27-24-26-01 |
ECLASS 14.0 | 27-24-26-01 |
ECLASS 15.0 | 27-24-26-01 |
Długa specyfikacja | Analogowy moduł wyjściowy 4AO-UI-16 4-kanałowy moduł wyjść analogowych, System połączeń: PUSH-IN Wymiary (wys. x szer. x gł.): 120 mm (z dźwignią: 128 mm), 11,5 mm, 76 mm Status modułu: sygnalizowanie komunikatem kolektywnym, kontrolka LED w górnej części modułu Status kanału: wskazanie bezpośrednio w punkcie kontaktowym Masa: 83 g Diagnostyka modułu: tak Diagnostyka pojedynczych kanałów: nie Temperatura pracy: -20°C - +60°C Przetwarzane dane: 8 bajtów Dane parametrów: 12 bajtów Dane diagnostyczne: 1 bit Separacja galwaniczna: między magistralą obiektową, a systemową Napięcie zasilania: 24 V DC +25% / –15% Wewnętrzny pobór prądu: 8 mA Pobór prądu zasilania: 85 mA Dokładność: 0,05% wartości zakresowej Rozdzielczość: 16 bitów Czas odpowiedzi: 1 ms dla 4 kanałów Parametry wyjściowe: napięcie lub prąd Rezystancja wewnętrzna U: 100 kΩ Rezystancja wewnętrzna I: 41,2 Ω Marka: Weidmüller Typ: UR20-4AI-UI-16 |
Dopuszczenia |                  |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |
Nr certyfikatu (cULusEX) | E223527 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1341610000Jedn. opak.:100 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 Weidmueller, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:0330800000Jedn. opak.:40 Metr
Szyna zaciskowa, Akcesoria, aluminium, nieobrobiony, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
-
Nr. produktu:1747350000Jedn. opak.:40 Metr
Szyna zaciskowa, Akcesoria, stal nierdzewna 1.4301, nieobrobiony, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
-
Nr. produktu:1341630000Jedn. opak.:500 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:1323710000Jedn. opak.:960 szt.
OMNIMATE Signal - seria PM, Oznaczniki wciskane, 2.7 x 2.6 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:7915060000Jedn. opak.:40 Metr
Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
-
Nr. produktu:0514510000Jedn. opak.:20 Metr
Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
-
Nr. produktu:0514500000Jedn. opak.:40 Metr
Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
-
Nr. produktu:0383400000Jedn. opak.:40 Metr
Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm