Właściwości
Wersja | Switch sieciowy, Zarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C |
Nr zam. | 2682370000 |
Typ | IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP |
GTIN (EAN) | 4050118692341 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 108,5 mm |
Głębokość (cale) | 4,272 inch |
Wysokość | 154 mm |
Wysokość (cale) | 6,063 inch |
Szerokość | 96,4 mm |
Szerokość (cale) | 3,795 inch |
Masa netto | 1 290 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...75 °C |
Wilgotność | 5 do 95 % (bez kondensacji) |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
norma bezpieczeństwa |
UL 61010-1
UL 61010-2-201 |
Normy EMV |
EN 55032
EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Moc: 0,5 kV; Sygnał: 0,5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms |
Swobodny spadek | Zgodnie z IEC 60068-2-31 |
Wibracje | wg IEC 60068-2-6 |
Wstrząs | wg IEC 60068-2-27 |
Robocza wysokość nad poziomem morza |
|
Temperatura magazynowania, max. | 85 °C |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura pracy, max. | 75 °C |
Temperatura pracy, min. | -40 °C |
Wilgotność | 5 do 95 % (bez kondensacji) |
Czasokres | 5 lat |
Interfejs portu konsoli | RS-232 (przyłącze RJ45) |
Liczba portów |
16x RJ45
8x 100/1000BaseSFP Slot |
Porty RJ45 |
10/100/1000BaseT(X)
automatyczne negocjowanie połączeń Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem Przyłącze Auto MDI/MDI-X |
Porty światłowodowe | Gniazdo 100/1000Base SFP |
Przycisk resetowania funkcji |
<5 s.: Reset systemu i ustawienie fabryczne dla LAN IP
>5 s: domyślne ustawienie fabryczne Wskazówka: zachowanie przycisku resetowania można skonfigurować za pośrednictwem interfejsu internetowego |
styk alarmowy | 1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC |
Konfiguracja urządzenia |
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS)
SNMP v1/v2c/v3 Command Line Interface (Telnet/SSH) Port lokalnej konsoli szeregowej (RS-232 poprzez gniazdo RJ-45) Wczytaj plik konfiguracyjny za pośrednictwem interfejsu sieciowego, serwera TFTP lub zewnętrznego modułu kopii zapasowej |
Funkcja monitorowania |
SNMP v1/v2c/v3
Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Diagnostyka za pośrednictwem kabla Ethernetowego w gnieździe RJ-45 Port mirroring (local, remote) Statystyka portów Monitorowanie portów Syslog Zdalne monitorowanie RMON Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap |
Redundancja sieci |
Protokół STP (Spanning Tree Protocol)
Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) Protokół MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) O-Ring (czas odtwarzania <30 ms) O-Chain (czas odtwarzania <30 ms) Protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol) Szybkie odtworzenie Media Redundancy Protocol (MRP-client) |
Filtr ruchu sieciowego |
Jakość usługi (QoS)
Sieć VLAN ze znakowaniem ramek (tag based) GVRP (protokół rejestracji GARP VLAN) IGMP v2/v3 Ograniczenie pasma |
Zarządzenie adresem IP |
Statyczny
Klient DHCP Serwer DHCP (oparty na portach, pula adresów) DHCP Option 82 Przekaźnik DHCP |
Funkcje bezpieczeństwa |
Segmentacja VLAN
Włączanie/wyłączanie portów Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+ i IEEE 802.1X Automatyczne zapobieganie atakom DoS/DDoS Access Control List DHCP snooping Ochrona pętli Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu za pośrednictwem konfiguracji poziomu uprawnień dla różnych ról użytkowników |
Zarządzanie synchronizacją czasu |
Serwer SNTP
Klient SNTP PTPv2 |
Obsługa protokołu przemysłowego |
Urządzenie PROFINET wg klasy zgodności B
EtherNet/IP Modbus/TCP slave |
MTBF |
|
Pobór prądu |
|
Przyłącze | 1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy |
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym | Tak |
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów | Tak |
Zakres napięcia zasilania |
|
Zasilanie |
12/24/48 V DC
2 wejścia nadmiarowe |
Liczba grup IGMP w sieci VLAN | 256 |
Maks. liczba dostępnych VLAN | 4096 |
Obsługa ramek Jumbo | do 9,6 KB |
Priorytety | 8 |
Przepustowa płyta montażowa | 48 Gbit/s |
VLAN-ID maks. | 4095 |
VLAN-ID min. | 1 |
Wielkość buforowa pakietu | 4 Mbit |
Wielkość tabeli MAC | 8 K |
Podstawowy materiał obudowy | Metal |
Prędkość | Gigabit Ethernet |
rodzaj montażu | Szyna DIN |
Stopień ochrony | IP30 |
Switch | Zarządzalny |
Centrala danych | Przechowywanie i przekazywanie |
standard |
IEEE 802.3 dla 10BaseT
IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX IEEE 802.1Q dla oznakowania VLAN IEEE 802.1X dla uwierzytelniania IEEE 802.1AB dla protokołu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization IEEE 802.3ab dla 1000BaseT(X) IEEE 802.3z dla 1000BaseX IEEE 802.3x dla sterowania przepływem IEEE 802.3ad dla trunkingu portów z LACP IEEE 802.1D dla protokołu STP (Spanning Tree) IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1p dla usług Class of Service |
Sterowanie strumieniem | IEEE 802.3x do sterowania strumieniem |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[PNO Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274109)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_189182) [RCM Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_189254) [UK Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253776) [Manufacturer's declaration for operating altitude](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263602) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225220) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2682370000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2682370000) |
Powiadomienie o zmianie produktu | [Firmware Release Notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250645) |
Oprogramowanie |
[Device description -- SNMP private MIB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229285)
[Firmware -- Current Firmware](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245703) [Device description -- GSDML file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249012) [Device description -- EDS file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250654) |
Dokumentacja użytkownika |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177990)
[User manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245690) [Application notes -- Security Data Sheet Full Gigabit Ethernet Advanced Line Switches](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322869) [Application notes -- Industrial Product Security Guideline](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322935) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 14.0 | 19-17-04-01 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:2682610000Jedn. opak.:1 szt.
Moduł tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowej konfiguracji, IP40, -10 °C...60 °C
-
Nr. produktu:2682470000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 60 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682540000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682480000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682530000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682550000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682510000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682520000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682490000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2766120000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 10/100/1000 MBit/s, RJ45, 0.1 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682450000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682500000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2682460000Jedn. opak.:1 szt.
Nadajnik-odbiornik SFP, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 30 km, -40 °C...85 °C
-