Właściwości
Wersja | TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny Au (złoto), AgSnO2, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC +25 % / -30 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie |
Nr zam. | 2773900000 |
Typ | TRPL 24VDC 1CO AU TRAK |
GTIN (EAN) | 4064675037675 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 62,5 mm |
Głębokość (cale) | 2,461 inch |
Wysokość | 89,4 mm |
Wysokość (cale) | 3,52 inch |
Szerokość | 6,4 mm |
Szerokość (cale) | 0,252 inch |
Masa netto | 25 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Wilgotność | 95 % przez 30 dni, minimalna kondensacja zgodnie z normą EN 50155 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 75e5f661-708e-44b0-9fc2-4f6c675b3b71 |
Znamionowe napięcie sterowania | 24 V DC +25 % / -30 % |
Prąd znamionowy DC | 16 mA |
moc znamionowa | 384 mW |
Rezystancja cewki | 3390 Ω ± 10 % |
Wskazanie statusu | Zielona dioda LED |
uk?ad ochronny |
Dioda zwrotna
Dioda tłumiąca |
znamionowe napięcie załączające | 250 V AC |
Ciągły prąd | 6 A |
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym | 0,1 Hz |
Napięcie łączeniowe AC, max. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC, max. | 250 V |
min. moc włączalna | 50 mW |
Początkowy prąd rozruchowy | 20 A / 20 ms |
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 1500 VA |
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 144 W @ 24 V |
Opóźnienie włączenia | 5.6 ms |
Opóźnienie wyłączenia | 21.4 ms |
Typ zestyku | 1 zestyk przełączny (Au (złoto), AgSnO2) |
Żywotność mechaniczna | 10 x 106 połączeń |
Robocza wysokość nad poziomem morza |
≤ 2000 m
nad poziomem morza |
Wykonanie | do zastosowań kolejowych |
Szyna | TS 35 |
Dostępność przycisku testowego | Nie |
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Nie |
Barwny | czarny |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Komponent o klasie palności UL94 |
|
Napięcie znamionowe | 300 V |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięciowa | III |
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 6 mm |
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 2,5 kVeff |
Typ izolacji na wejściu oraz wyjściu | izolacja wzmocniona |
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku | 1 kVeff / 1 min |
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej | 4 kVef / 1 Min. |
udarowe napięcie wytrzymywane | 6 kV (1,2/50 µs) |
Stopień ochrony | IP20 |
Metoda wykonywania złącz | PUSH IN |
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 9 mm |
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 1,5 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,14 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 2,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. | 1,5 mm² |
Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Confirmation of Standards EN 50155_2022-06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319008)
[DE PA5600 200624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319031) [UK PA5600 200624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319032) [Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323571) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304980) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2773900000) |
Dokumentacja użytkownika | [2972100000_00_04-2024_IS_TRPL_6-4MM-TRAK.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318544) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Dopuszczenia |   |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1463530000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15-biegunowe, DIN 41652 / IEC 60807, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nr. produktu:2774100000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł doprowadzenia mocy, PUSH IN
-
-
-
-
-
-
-
Nr. produktu:2749810000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Nr. produktu:1818400000Jedn. opak.:600 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1463520000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13, długa dźwignia blokady, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA
-
Nr. produktu:1463540000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13, długa dźwignia blokady, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA
-
Nr. produktu:1463550000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES, Adapter, Wtyk 20-biegunowy wg DIN EN 60603-13, długa dźwignia zamykająca, Liczba ścieżek sygnałowych: 16, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 60 mA
-
Nr. produktu:2749340000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Nr. produktu:2774080000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES-compact, Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN