Właściwości
Wersja | Kabel LiYCY, 0.50 mm² |
Nr zam. | 1481670020 |
Typ | PAC-C300-16-F-50-2M |
GTIN (EAN) | 4099986584815 |
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
Długość kabla | 2 m |
interfejs SPS | H0.50/10 (FERRULES 0.50mm²) |
Kabel | Kabel LiYCY |
liczba biegunów, min. | 16 biegunów |
przekrój przewodu | 0,5 mm² |
przyłącze interfejs | SP-BLZ 5.08/16/180 |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 15,75 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
napięcie robocze | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
Napięcie znamionowe | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 7 A |
rezystancja | ≤ 39 mΩ/m |