Właściwości
Wersja | Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Nr zam. | 1481610050 |
Typ | PAC-C300-1616-25-5M |
GTIN (EAN) | 4099986584532 |
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
Długość kabla | 5 m |
interfejs SPS | SP-BLZ 5.08/16/180 |
Kabel | Kabel LiYCY |
liczba biegunów, min. | 16 biegunów |
przekrój przewodu | 0,25 mm² |
przyłącze interfejs | SP-BLZ 5.08/16/180 |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 11,85 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
napięcie robocze | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
Napięcie znamionowe | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 80 mΩ/m |
Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |