Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Wstępnie zmontowany kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Nr zam. | 7789762090 |
Typ | PAC-ELCO38-F38-F38-9M |
GTIN (EAN) | 4032248255559 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 2 470 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 9 |
interfejs SPS | Conector ELCO Female |
Kabel | Kabel LiYCY |
liczba biegunów, min. | 38 biegunów |
przekrój przewodu | 0,25 mm² |
przyłącze interfejs | Conector ELCO Female |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 12,4 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
napięcie robocze | 250 V |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 80 mΩ/m |
Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s |
Dokumentacja użytkownika | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |