Właściwości
Nr zam. | 2425650030 |
Typ | PAC-HE14-F-HF-3M |
GTIN (EAN) | 4099986597471 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 241 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 3 m |
interfejs SPS | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²) |
Kabel | Kabel LiHH |
liczba biegunów, min. | 14 biegunów |
przekrój przewodu | 0,14 mm² |
przyłącze interfejs | FLAT CABLE CONECTOR HE10 14P |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
napięcie robocze | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 150 mΩ/m |