Właściwości
Nr zam. | 2425720035 |
Typ | PAC-HE26-F-HF-3M5 |
GTIN (EAN) | 4099986598133 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 522 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 3,5 m |
interfejs SPS | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²) |
Kabel | Kabel LiHH |
liczba biegunów, min. | 26 biegunów |
przekrój przewodu | 0,14 mm² |
przyłącze interfejs | ŁĄCZNIK KABLA PŁASKIEGO HE10 26P |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
napięcie robocze | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 150 mΩ/m |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Zgodny |