Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Nr zam. | 1373690035 |
Typ | PAC-RX3I-SD25-V3-3M5 |
GTIN (EAN) | 4099986581197 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 768 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Dostosowane do | Sygnały analogowe |
Długość kabla | 3,5 m |
interfejs SPS | GEFANUC IC694TBS032 36P |
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
Napięcie znamionowe | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |