Właściwości
Wykonanie | Seria P, Zacisk złącza silnika, Przekrój pomiarowy: 4 mm², PUSH IN, montaż bezpośredni |
Nr zam. | 1221340000 |
Typ | PMAK 4 |
GTIN (EAN) | 4050118005011 |
Ilość | 50 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 31.07.2025 |
Produkt alternatywny | [2434340000](~/p/2434340000) |
Głębokość | 78,3 mm |
Głębokość (cale) | 3,083 inch |
Głębokość wraz z szyną DIN | 79,05 mm |
Wysokość | 103,86 mm |
Wysokość (cale) | 4,089 inch |
Szerokość | 5,1 mm |
Szerokość (cale) | 0,201 inch |
Masa netto | 30,66 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C |
REACH SVHC | / |
tworzywo | Wemid |
Barwny | Ciemnobeżowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie |
Złącze PUSH IN
Z przyłączem PE do poprzecznych złącz wtykowych |
niezbędna płyta zamykająca | Tak |
Liczba potencjałów | 4 |
liczba poziomów | 4 |
liczba zacisków na poziom | 2 |
Liczba potencjałów w rzędzie | 1 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Przyłącze PE | Tak |
Szyna | TS 35 |
Funkcja PE | Tak |
Funkcja PEN | Nie |
otwarte strony | z prawej strony |
rodzaj montażu | wciskany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Długość odizolowania | 12 mm |
kierunek podłączenia | ukośnie |
liczba przyłączeń | 7 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A3 |
Wielkość ostrza | 0,4 x 2,5 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 6 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,5 mm² |
Normy | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Szyna | TS 35 |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Przekrój pomiarowy | 4 mm² |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Prąd znamionowy | 30 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 30 A |
Normy | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Maks. przekrój przewodu (cURus) | 10 AWG |
Min. przekrój przewodu (cURus) | 26 AWG |
Napięcie rozm. B (cURus) | 300 V |
Napięcie rozm. C (cURus) | 300 V |
Napięcie rozm. D (cURus) | 300 V |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Prąd rozm. B (cURus) | 29 A |
Prąd rozm. C (cURus) | 29 A |
Prąd rozm. D (cURus) | 10 A |
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 10 AWG |
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) | 10 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36267)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284535) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60754) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1221340000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1221340000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1221340000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |