Właściwości
Wykonanie | OMNIMATE Signal - seria PM, urządzenie kalibrujące |
Nr zam. | 7940010202 |
Typ | PORTACAL 275 CALIBRATOR |
GTIN (EAN) | 4032248565801 |
Ilość | 1 szt. |
Dostępne do | 15.04.2022 |
Wysokość | 112 mm |
Wysokość (cale) | 4,409 inch |
Szerokość | 62 mm |
Szerokość (cale) | 2,441 inch |
Długość | 31 mm |
Długość (cale) | 1,22 inch |
Masa netto | 423 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...70 °C |
Temperatura eksploatacyjna | 0 °C...60 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Tętnienia resztkowe (wyjście analogowe) | < 1 µA |
dokładność | 0,25 % zakresu sygnałowego |
Współczynnik temperaturowy | typ. 40 ppm @ °C |
dokładność | 0,25 % zakresu sygnałowego |
Rodzaj przyłącza | złącze żeńskie |
Stopień ochrony | IP20 |
Współczynnik temperaturowy | typ. 40 ppm @ °C |
Zasilanie |
Akumulator, 2 x blok 9 V, 6...22 mA (źródło prądu) 2 mA (dren) |
Tętnienia resztkowe (wyjście analogowe) | < 1 µA |
dokładność (wyjście tryb prądowy) | < 0,1% (0% oraz 100%) |
napięcie wyjściowe, maks. @ prąd drenu (wyjście tryb prądowy) | 4...45 V DC |
prąd wyjściowy (wyjście tryb prądowy) | 0 (4)...20 mA |
rezystancja obciążenia, maks. (wyjście tryb prądowy) |
700 Ω (źródło prądu) (Vout - 4) / 0,02 Ω (odbiornik) |
rozdzielczość (wyjście tryb prądowy) | 0,01 mA |
Tętnienia resztkowe (wyjście tryb prądowy) | < 1 µA |
wyjście, stałe | 0 lub 100 % za pomocą wyłącznika przechylnego |
wyjście, zmienne | 0...100 % za pomocą potencjometru precyzyjnego |
zakres nastawy |
0 (4)...20 mA / 0...200 mA (źródło prądu), 0...5 V (źródło napięcia) lub jako prąd drenu ustawienie wybierane przełącznikiem przechylnym |
Rodzaj przyłącza | złącze żeńskie |
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 1,5 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,5 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 2,5 mm² |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38742) |
Dokumentacja użytkownika | [Device description -- Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39935) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002744 |
ETIM 7.0 | EC002744 |
ETIM 8.0 | EC002744 |
ETIM 9.0 | EC002744 |
ECLASS 9.0 | 21-17-08-90 |
ECLASS 9.1 | 27-21-92-90 |
ECLASS 10.0 | 21-17-08-90 |
ECLASS 11.0 | 25-14-17-02 |
ECLASS 12.0 | 25-14-17-02 |
ECLASS 13.0 | 25-14-17-02 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E256486 |