Właściwości
Wykonanie | Fotowoltaika, Zmontowana obudowa, Skrzynka zespolona, 1500 V, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona przeciwprzepięciowa II, Dławnica kablowa, do montażu ściennego, Odłącznik przełącznika, Poziomo, Falownik ciągu |
Nr zam. | 8000123553 |
Typ | PV 216S0F3CXXV1O0TXPX15LWW |
GTIN (EAN) | 4099986882638 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 300 mm |
Głębokość (cale) | 11,811 inch |
Wysokość | 636 mm |
Wysokość (cale) | 25,039 inch |
Szerokość | 847 mm |
Szerokość (cale) | 33,346 inch |
Masa netto | 13 290,092 g |
Temperatura otoczenia | -20ºC to +45 ºC |
Temperatura eksploatacyjna | -20ºC to +45 ºC |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574 |
Moc załączalna | 400 A (DC21B 1500 V) |
Napięcie znamionowe | 1 500 V |
Ochrona przeciprzepięciowa strona DC | 1500 V typ II ze zdalnym zestykiem |
Uziemienie | Bezpośrednio w VPU |
Bezpiecznik |
15 A
16 A 20 A 25 A 30 A 32 A |
bezpiecznik | pusty uchwyt bezpiecznika |
Funkcjonalne złącze uziomowe |
|
Liczba punktów maksymalnej mocy | 1 |
Liczba wejść DC | 16 |
Pozycja bezpieczników | wejścia dodatnie i ujemne |
Rodzaj złącza przewód wejściowy DC | Dławnica kablowa |
Standardowy bezpiecznik topikowy | gPV (EN 60269-6) |
Typ bezpiecznika | pusty uchwyt bezpiecznika |
Wejście DC + & - |
|
wkładka bezpiecznikowa | 10 x 85 mm |
Zabezpieczone bieguny stringu | +/- |
Złącze przewód wejściowy DC (+) | złącze śrubowe |
Złącze przewód wejściowy DC (-) | złącze śrubowe |
Liczba wyjść DC | 2 |
Rodzaj złącza przewód wyjściowy DC | Złącza z zaciskiem śrubowym |
Rozłącznik obciążenia ma styk pomocniczy | Nie |
Wyjście DC + & - |
|
Złącze przewód wyjściowy DC | Przyłącze typu śruba M10 i nakrętka |
Funkcja monitorowania | Niemonitorowane |
rodzaj montażu | montaż naścienny |
Stopień ochrony | IP65 |
Normy |
EN 61439-2:2011
IEC 61439-2 ed 3.0 |
Czasokres | 5 lat |
Znamionowe napięcie stałe | 1 500 V |
Zdolność łączeniowa odłącznika | IEC 60947-3 |
Materiał izolacyjny | Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate |
mocowanie obudowy | nakładki mocujące |
rodzaj montażu | montaż naścienny |
Rodzaj przyłącza – przewód | Zacisk wewnętrzny (z przepustem z dławnicą kablową) |
udarność | IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262 |
Wykonanie odłącznika | przełącznik przesuwny wewnątrz obudowy |
Miejsce instalacji | Chroniony obszar zewnętrzny (>1 km od morza) |
Normy |
EN 61439-2:2011
IEC 61439-2 ed 3.0 |
Stopień ochrony | IP65 |
Normy |
EN 61439-2:2011
IEC 61439-2 ed 3.0 |
Ochrona przeciprzepięciowa strona DC | 1500 V typ II ze zdalnym zestykiem |
Prąd zwarciowy ISCPV | 19 A |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity Combiner Boxes non monitored](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_216553) |
Dokumentacja techniczna |
[Mechanical Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312320)
[Electrical Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312328) |
Dokumentacja użytkownika | [User Manual PV DC Combiner Boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207163) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |