Właściwości
Wersja | Fotowoltaika, Zmontowana obudowa, Skrzynka zespolona, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona przeciwprzepięciowa II, Odłącznik przełącznika |
Nr zam. | 8000057086 |
Typ | PV 224S0F0C15V0O3TXPX15PFWW |
GTIN (EAN) | 8430243418324 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
Głębokość | 835 mm |
Głębokość (cale) | 32,874 inch |
Wysokość | 360 mm |
Wysokość (cale) | 14,173 inch |
Szerokość | 635 mm |
Szerokość (cale) | 25 inch |
Masa netto | 22 325,001 g |
Temperatura otoczenia | -20 °C…50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Moc załączalna | 400 A (DC21B 1500 V) |
Napięcie znamionowe | 1 500 V |
Ochrona przeciprzepięciowa strona DC | 1500 V typ II |
Uziemienie | Bezpośrednio w VPU |
bezpiecznik | 10 mm x 85 mm , 15 A |
Liczba punktów maksymalnej mocy (MPP) | 1 |
liczba wejść | 24 |
Liczba wejść DC | 24 |
Liczba wejść przewodów na MPP | ≥ 21 ... ≤ 24 |
Pozycja bezpieczników | wejścia dodatnie i ujemne |
Rodzaj złącza przewód wejściowy DC | złącze śrubowe |
Typ bezpiecznika | Uchwyt bezpiecznika z bezpiecznikiem |
Złącze przewód wejściowy DC (+) | złącze śrubowe |
Złącze przewód wejściowy DC (-) | złącze śrubowe |
Liczba wyjść DC | 1 |
rodzaj montażu | Płyta montażowa |
Stopień ochrony | IP65 |
Normy |
EN 61439-2:2011
IEC 61439-2 ed 3.0 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity Combiner Boxes non monitored](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_216553) |
Dokumentacja użytkownika | [User Manual PV Floating DC Combiner Boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207167) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
ROHS | Zgodny |