속성
버전 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C |
주문 번호 | 2683090000 |
유형 | PVN DC 3IF 3O 1MPP SW SPD1R WM4 10 |
GTIN(EAN) | 4050118699906 |
수량 | 1 items |
깊이 | 214 mm |
깊이 (인치) | 8.425 inch |
부가 콤포넌트 포함 깊이 | 215 mm |
높이 | 334 mm |
높이 (인치) | 13.15 inch |
너비 | 302 mm |
폭 (인치) | 11.89 inch |
순중량 | 3,244 g |
주변 온도 | -40 °C…45 °C |
습도 | 5 - 90% (비응축) |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
시간 간격 | 5년 |
전력점당 최대 전류 | 45 A |
정격 DC 전압 | 1,000 V |
정격 단기 전류 저항 |
|
결선 유형 스트링 | 플러그 WM4C |
보호 등급 | II |
인클로저 장착 | 마운팅 풋 경유 |
장착 유형 |
벽면 장착
스크류 4개 |
절연재 | 폴리에스터 유리 섬유 강화, 폴리카보네이트 |
충격 저항 |
IEC 62208 규격 IK08
IEC 62262 규격 IK10 |
커버 |
커버 포함
분리 가능 |
보호 등급 | IP65 |
설치 위치 | 옥외 보호 구역(육지 및 바다) |
표준 규격 | EN 61643-31 |
DC 입력 + & |
|
Fuses | 예 |
MPP당 문자열 입력 수 | ≤ 3 |
기능성 접지 커넥터 |
|
도관 입구 수 | 3 |
서지 보호 보조 접점 |
|
최대 DC 입력 수 | 최대 전력점 당 3개 입력 병렬 연결 |
최대 전력점 수 (MPP) | 1 |
카트리지 퓨즈 | 10 x 38 mm |
퓨즈 링크 표준 |
IEC 60269-1
IEC 60269-6 gPV (EN 60269-6) |
퓨즈 유형 | 빈 퓨즈 홀더 |
퓨즈를 단 스트링 극 | +/- |
입력 수 | 3 |
DC 출력 + & |
|
최대 DC 출력 수 | 최대 전력점 당 3개 출력 병렬 연결 |
PV 시스템 전압, 최대 Ucpv | 1,100 V |
낙뢰 테스트 전류 Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
단락 전류 ISCPV | 11,000 A |
대기 전력 소비 PC | <0.2 W |
방전 전류 In (8/20 µs) | 20 kA |
방전 전류, 최대 (8/20 µs) | 40 kA |
보호 레벨 Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
보호 레벨 Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
보호 레벨 Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
보호 레벨 Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
요구 조건 클래스 | Type I/II |
총 방전 전류 I총계 ( 8/20µs) | 50 kA |
총 방전 전류 I총계 (10/350µs) | 12.5 kA |
최대 연속 작동 전압 DC UCPV 모드 +/-, -/PE, +/PE | 1,100 V |
표준 규격 | EN 61643-31 |
동작 횟수 | 10000 |
모터 드라이브 사용 가능 | 아니오 |
스위치 디스커넥터 실행 | 커버에 스위치 |
스위칭 디스커넥터 용량 |
DC-PV1
IEC 60947-3 |
정격 단략 전류 | 1.4 A |
정격 임펄스 내전압 | 8 kV |
정격 전류에서 차단 작업 사이클 수량 | 300 |
제품 정보 |
SCIP 번호는 납 함량이 순중량의 0.1% 이상이기 때문에 할당되었습니다. ECHA에 따른 안전한 사용 지침: 유해물질의 표시가 품목의 수명, 분해 및 폐기/재활용 단계를 포함하는 수명 주기 전반에 걸쳐 해당 품목을 안전하게 사용할 수 있도록 하기에 충분하다 Fuses are not included |
승인/인증/적합성 문서 | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101425) |
엔지니어링 데이터 |
[CAD data -- PV Next Schematic Diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107149)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_154471) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2683090000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2683090000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2683090000&norm=0) |
기술 문서 | [customer drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107128) |
사용자 문서 |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
백서 |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact-Sheet EN PV CB Load break switch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290549) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE PV CB Lastentrennschalter](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290540) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
긴 사양 |
Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32. MPP1: Max. string voltage Uoc: 1000V Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
액세서리
-
항목 번호:0360800000패키징 단위:1 PC
TBF (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 72.5 mm, 너비: 24 mm, 깊이: 12 mm, 재질: 폴리아미드, 짙은 검정색
-
항목 번호:2814190000패키징 단위:1 PC
태양광 발전, Y 커넥터 케이블, 1x WM4 C Female, 2x WM4 C Male, 6mm², 1500 V
-
항목 번호:2814180000패키징 단위:1 PC
태양광 발전, Y 커넥터 케이블, 1x WM4 C Male, 2x WM4 C Female, 6mm², 1500 V
-
-
-
항목 번호:2783280000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
항목 번호:2783260000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
-
-
항목 번호:2783250000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
-
항목 번호:2783230000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
-
항목 번호:2783240000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
-
-
-
-
항목 번호:2749810000패키징 단위:1 PC
스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm
-
항목 번호:2749850000패키징 단위:1 PC
스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 125 mm, 블레이드 두께(A): 1 mm
액세서리입니다
-
항목 번호:2783260000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
-
-
-
항목 번호:2783240000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
항목 번호:2783280000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
-
-
-
항목 번호:2783250000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
-
-
-
항목 번호:2783230000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A