製品情報
バージョン | 太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPPあたり3入力/3出力, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護 I / II, 断路器, WM4C |
注文番号 | 2683100000 |
種別 | PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10 |
GTIN (EAN) | 4050118699951 |
数量 | 1 items |
深さ | 249 mm |
奥行き(インチ) | 9.803 inch |
アドオンコンポーネントを使用した奥行き | 250 mm |
高さ | 334 mm |
高さ(インチ) | 13.15 inch |
幅 | 558 mm |
幅(インチ) | 21.968 inch |
正味重量 | 6,981 g |
周囲温度 | -40 °C…45 °C |
湿度 | 5~90%、結露なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
時間間隔 | 5 年 |
定格 DC 電圧 | 1,000 V |
定格短期電流抵抗 |
|
最大電力ポイント当たりの電流、最大 | 45 A |
エンクロージャ付属品 | 取り付けフット使用 |
カバー |
カバー付き
着脱自在 |
保護等級 | II |
取り付け方式 |
壁取付け
ネジ 4本 |
接続種別ストリング | プラグWM4C |
絶縁材 | ポリエステル素材ガラス強化繊維、ポリカーボネート |
衝撃耐性 |
IEC 62208に準拠したIK08
IEC 62262に準拠したIK10 |
保護度合い | IP65 |
標準 | EN 61643-31 |
設置場所 | 保護屋外領域(陸および海) |
DC 入力 + & - |
|
DC 入力の最大数 | 最大電力ポイントあたり3入力を並列接続 |
Fuses | はい |
MPPあたりの入力数 | ≤ 3 |
カートリッジヒューズ | 10 x 38 mm |
サージ保護補助接点 |
|
ストリングの結合極 | +/- |
ヒューズの種別 | 空のヒューズホルダー |
ヒューズリンク規格 |
IEC 60269-1
IEC 60269-6 gPV (EN 60269-6) |
接続口の数 | 6 |
最大出力点数(MPP) | 2 |
機能的アース接触 |
|
入力数 | 6 |
DC 出力 + & - |
|
DC出力の最大数 | 並列に接続された最大電力ポイント3出力あたり |
PVシステム電圧、最大Ucpv | 1,100 V |
保護レベル Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
保護レベル Up (+/- 、-/PE 、+/PE) | ≤ 3.8 kV |
保護レベル Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
保護レベル Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
待機消費電力PC | < 0.2 W |
放電電流 In (8/20µs) | 20 kA |
放電電流、最大 (8/20 µs) | 40 kA |
最大連続動作電圧 DC UCPV モード +/-、-/PE、+/PE | 1,100 V |
標準 | EN 61643-31 |
短絡電流 ISCPV | 11,000 A |
総出力電流I合計 (10/350μs) | 12.5 kA |
総出力電流I合計 (8/20µs) | 50 kA |
要件等級 | タイプI/II |
雷テスト電流Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
スイッチ断路器の実行 | カバーを入れ替える |
モーター駆動可能 | いいえ |
動作サイクル数 | 10000 |
定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
定格短絡投入電流 | 1.4 A |
定格電流での遮断操作サイクル数 | 300 |
断路器容量の切り替え |
DC-PV1
IEC 60947-3 |
製品情報 |
正味重量の0.1%以上の鉛含有量により、このSCIP番号が割り当てられています。 ECHA準拠の安全使用要領: 有害物質の識別は、耐用期間、分解、廃棄物/リサイクル段階を含むライフサイクル全体を通じて品目の安全使用を確保するのに十分なものです Fuses are not included |
承認/証明書/適合証明書 | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101425) |
エンジニアリングデータ |
[CAD data -- PV Next Schematic Diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107149)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_154472) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2683100000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2683100000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2683100000&norm=0) |
技術文書 | [customer drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107121) |
ユーザ文書 |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
ホワイトペーパー |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact-Sheet EN PV CB Load break switch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290549) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE PV CB Lastentrennschalter](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290540) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
長体仕様 |
Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32. MPP1: Max. string voltage Uoc: 1000V Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
付属品
-
商品番号:2814190000販売単位:1 items
太陽光発電, Yコネクタケーブル, 1x WM4 C Female, 2x WM4 C Male, 6mm², 1500 V
-
商品番号:2814180000販売単位:1 items
太陽光発電, Yコネクタケーブル, 1x WM4 C Male, 2x WM4 C Female, 6mm², 1500 V
-
商品番号:0360800000販売単位:1 items
TBF(ポリエステル空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高さ: 72.5 mm, 幅: 24 mm, 深さ: 12 mm, 材質: ポリアミド, 漆黒
-
商品番号:2749850000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm
-
商品番号:2749810000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm
-
商品番号:2783180000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
-
商品番号:2783240000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
商品番号:2783160000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
-
商品番号:2783170000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
-
商品番号:2783250000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
-
商品番号:2783220000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
-
商品番号:2783280000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
商品番号:2783190000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
-
商品番号:2783200000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
-
商品番号:2783210000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
-
商品番号:2783230000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
-
商品番号:2783260000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
の付属品です
-
商品番号:2783230000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
-
商品番号:2783170000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
-
商品番号:2783190000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
-
商品番号:2783250000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
-
商品番号:2783210000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
-
商品番号:2783160000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
-
商品番号:2783180000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
-
商品番号:2783200000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
-
商品番号:2783240000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
商品番号:2783280000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
商品番号:2783220000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
-
商品番号:2783260000販売単位:10 items
太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A