Właściwości
Wersja | RIDERSERIES RCI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak |
Nr zam. | 8870370000 |
Typ | RCI484T30 |
GTIN (EAN) | 4032248613755 |
Ilość | 10 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 31.01.2026 |
Produkt alternatywny | [7760056345](~/p/7760056345) |
Głębokość | 26,7 mm |
Głębokość (cale) | 1,051 inch |
Wysokość | 29 mm |
Wysokość (cale) | 1,142 inch |
Szerokość | 13 mm |
Szerokość (cale) | 0,512 inch |
Masa netto | 14,02 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Wilgotność | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Nr certyfikatu (cURus) | E522350 |
Znamionowe napięcie sterowania | 230 V AC |
Prąd znamionowy AC | 3,5 mA |
moc znamionowa | 813 mVA |
Rezystancja cewki | 32500 Ω ± 15 % |
Wskazanie statusu | Czerwona dioda LED |
znamionowe napięcie załączające | 240 V AC |
Ciągły prąd | 8 A |
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym | 0,1 Hz |
Napięcie łączeniowe AC, max. | 250 V |
min. moc włączalna |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Początkowy prąd rozruchowy | 15 A / 4 s |
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 2000 VA |
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 192 W @ 24 V |
Opóźnienie włączenia | ≤ 10 ms |
Opóźnienie wyłączenia | ≤ 6 ms |
Typ zestyku | 2 zestyk przełączny (AgNi) |
Żywotność mechaniczna |
Cewka AC 5 x 106 cykli przełączania
Cewka DC 10 x 106 cykli przełączania |
Dostępność przycisku testowego | Tak |
Wersja przycisku testowego |
z możliwością blokowania, tylko przy usunięciu blokady zatrzaskowej
Przycisk testowy bez blokady |
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Tak |
Barwny | transparentny |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięciowa | III |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 8 mm |
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 5 kVRMS / 1min |
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków | 2,5 KVeff / 1 min. |
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku | 1 kVeff / 1 min |
udarowe napięcie wytrzymywane | 5 kV (1,2/50 µs) |
Nr certyfikatu (CSA) | 249409-2426937 |
Nr certyfikatu (VDE) | 40018043 |
Nr certyfikatu (cURus) | E522350 |
Metoda wykonywania złącz | złącze wtykowe |
Raster w mm (P) | 5 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35365) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_55179) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8870370000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[20220511 Product consolidation RIDERSERIES RCI relays](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256890)
[20220511 Produktkonsolidierung RIDERSERIES RCI Relais](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256891) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E522350 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:8869650000Jedn. opak.:10 szt.
RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 110…230 V UC, złącze wtykowe
-
Nr. produktu:8869660000Jedn. opak.:10 szt.
RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 110…230 V UC, złącze wtykowe
-
Nr. produktu:2558350000Jedn. opak.:200 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
-
Nr. produktu:2005100000Jedn. opak.:3000 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 17 mm, biały
-
Nr. produktu:2619940000Jedn. opak.:3000 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15 mm, biały
-
Nr. produktu:8869750000Jedn. opak.:10 szt.
RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V UC, złącze wtykowe
-
Nr. produktu:1172210000Jedn. opak.:10 szt.
RIDERSERIES, Filtr RC, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V UC, złącze wtykowe
-
Nr. produktu:8869580000Jedn. opak.:10 szt.
RIDERSERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napięcie sterowania: 6…230 V DC, złącze wtykowe
-
Nr. produktu:8869790000Jedn. opak.:10 szt.
RIDERSERIES, Filtr RC, Znamionowe napięcie sterowania: 110…230 V UC, złącze wtykowe
-
Nr. produktu:8870830000Jedn. opak.:10 szt.
RIDERSERIES, Obciążenie wtórne, Znamionowe napięcie sterowania: 110…230 V UC, złącze wtykowe