Właściwości
Wersja | Obudowa szyny montażowej beżowy, Płyta zamykająca, lewa, do szyny montażowej DIN, Szerokość: 10 mm |
Nr zam. | 1795690000 |
Typ | RF RS 70 LI/A2/O.SG DB |
GTIN (EAN) | 4032248247066 |
Ilość | 20 szt. |
Głębokość | 28,6 mm |
Głębokość (cale) | 1,126 inch |
Wysokość | 70 mm |
Wysokość (cale) | 2,756 inch |
Szerokość | 10 mm |
Szerokość (cale) | 0,394 inch |
Masa netto | 5,2 g |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Materiał izolacyjny | PA 66 |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI |
Barwny | beżowy |
możliwość zalewania | Nie |
Stopień ochrony | IP00 |
Szyna | TS 35 |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 1001 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318363) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC002779 |
ETIM 8.0 | EC002779 |
ETIM 9.0 | EC002779 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
ROHS | Zgodny |