Właściwości
Wersja | Interfejs, RSM, złącze sprężynowe |
Nr zam. | 1448910000 |
Typ | RSM-8 12V+ 2CO Z |
GTIN (EAN) | 4050118252644 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 66 mm |
Głębokość (cale) | 2,598 inch |
Wysokość | 109 mm |
Wysokość (cale) | 4,291 inch |
Szerokość | 149 mm |
Szerokość (cale) | 5,866 inch |
Masa netto | 417,408 g |
Temperatura magazynowania | -40...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |
Temperatura pracy UL, maks. | 25 °C |
Temperatura pracy UL, min. | 0 °C |
Napięcie znamionowe DC UN (zasilanie) | 12 V |
Prąd znamionowy (zasilanie) | 1 A |
Napięcie znamionowe DC UN (wejście) | 12 V |
Napięcie znamionowe AC UN (wyjście) | 250 V |
Prąd znamionowy Imaks. (wyjście) | 4,6 A |
wskaźnik stanu LED na przekaźnik | zielony |
status LED napięcia zasilania | żółty |
przyłącze (strona obiektu) | LM2NZF 5.08mm |
Przyłącze (strona sterowania) | Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 10-stykowe |
Żywotność mechaniczna | 30 X 106 układów |
napięcie wejściowe | 12 V DC ± 10% |
Prąd wejściowy | 33 mA |
Typ przekaźnika | RCL |
typ wyjścia | Potential-free contact |
materiał styki | AgNi 90/10 |
Napięcie znamionowe | ≤ 250 V AC |
Maksymalny prąd trwały AC | 5 A |
minimalne napięcie styków | 5 V |
minimalny prąd styku | 0,1 A |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 6 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 1,2 kV |
znamionowe napięcie wejściowe | <50 V AC |
znamionowe napięcie wyjściowe | 250 V AC |
kategoria przepięciowa wejście/wyjście | III |
Kategoria przepięciowa wyjście/wyjście | III |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 6 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 1,2 kV |
odstęp wejście/wyjście | ≥ 5,5 mm |
długość zdejmowanej izolacji | 7 mm |
elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 14 |
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 26 |
obszar zacisku, maks. | 2,5 mm² |
obszar zacisku, min. | 0,13 mm² |
rodzaj połączenia | złącze sprężynowe |
stały, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
stały, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E141197 |