Właściwości
Wersja | Interfejs, RSM, PUSH IN |
Nr zam. | 1448550000 |
Typ | RSM16-I 24V+1CO Z |
GTIN (EAN) | 4050118253092 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 77 mm |
Głębokość (cale) | 3,031 inch |
Wysokość | 87 mm |
Wysokość (cale) | 3,425 inch |
Szerokość | 259 mm |
Szerokość (cale) | 10,197 inch |
Masa netto | 598,358 g |
Temperatura magazynowania | -40...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
Temperatura pracy UL, maks. | 25 °C |
Temperatura pracy UL, min. | 0 °C |
Napięcie znamionowe DC UN (zasilanie) | 24 V |
Prąd znamionowy (zasilanie) | 1 A |
Napięcie znamionowe DC UN (wejście) | 24 V |
Napięcie znamionowe AC UN (wyjście) | 250 V |
Prąd znamionowy Imaks. (wyjście) | 4,6 A |
wskaźnik stanu LED na przekaźnik | zielony |
status LED napięcia zasilania | żółty |
przyłącze (strona obiektu) | LMFS 5.08 mm |
Przyłącze (strona sterowania) | LMFS 5.08 + złącze wtykowe zgodnie z IEC60603-13 / DIN41651, 20-stykowy |
Żywotność mechaniczna | 10 x 106 połączeń |
napięcie wejściowe | 24 V DC ± 10% |
Prąd wejściowy | 16.7 mA |
Typ przekaźnika | RCI |
typ wyjścia | Potential-free contact |
materiał styki | AgNi 90/10 |
Napięcie znamionowe | ≤ 250 V AC |
Maksymalny prąd trwały AC | 6 A |
minimalne napięcie styków | 5 V |
minimalny prąd styku | 0,1 A |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 6 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 1,2 kV |
znamionowe napięcie wejściowe | <50 V AC |
znamionowe napięcie wyjściowe | 250 V AC |
kategoria przepięciowa wejście/wyjście | III |
Kategoria przepięciowa wyjście/wyjście | II |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 6 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 1,2 kV |
odstęp wejście/wyjście | ≥ 5,5 mm |
długość zdejmowanej izolacji | 10 mm |
elastyczny z tulejką, maks. | 2,5 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,02 mm² |
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 12 |
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 26 |
obszar zacisku, maks. | 2,5 mm² |
obszar zacisku, min. | 0,12 mm² |
rodzaj połączenia | PUSH IN |
stały, maks. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
stały, min. H05(07) V-U | 0,12 mm² |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E141197 |