Właściwości
Wykonanie | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 46, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |
Nr zam. | 2559310000 |
Typ | S2L 3.50/46/180G 3.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118669169 |
Ilość | 18 szt. |
parametry produktu |
IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 10,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,413 inch |
Wysokość | 17,7 mm |
Wysokość (cale) | 0,697 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 14,2 mm |
Szerokość | 81,9 mm |
Szerokość (cale) | 3,224 inch |
Masa netto | 11,97 g |
REACH SVHC | / |
Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria B2L/S2L 3.50 - 2-rzędowe |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THR |
Raster w mm (P) | 3,5 mm |
Raster w calach(P) | 0,138 " |
kąt odejścia | 180° |
Liczba biegunów | 46 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 1 |
Długość pinu do lutowania (l) | 3,5 mm |
Wymiary kołka lutowniczego |
d = 1,0 mm
ośmiokątny |
?rednica otworu monta?owego (D) | 1,3 mm |
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 77 mm |
L1 w calach | 3,034 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 2 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
element kodowany | Tak |
Siła wtykania/biegun, maks. | 5 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 4 N |
Materiał izolacyjny | PBT |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 200 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn błyszczące |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 100 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -30 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 100 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 10 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 10 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 9 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 8,5 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 250 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 125 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 80 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 2,5 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 2,5 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 2,5 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 77 A |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 150 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 5 A |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 150 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 10 A |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 338 mm |
Szerokość VPE | 130 mm |
Wysokość VPE | 27 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229064) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2559310000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |