Tulajdonságok
Változat | Fix kábeles változat, M8, 30 V, , LED: Igen, LED iniciátor: Igen, Huzalozás típus: PNP, 5 m |
Rendelési szám | 1828660000 |
Típus | SAI-10L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U04 |
GTIN (EAN) | 4032248335206 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 18,2 mm |
Mélység (coll) | 0,717 inch |
Magasság | 170 mm |
Magasság (coll) | 6,693 inch |
Szélesség | 24 mm |
Szélesség (coll) | 0,945 inch |
Nettó tömeg | 543 g |
Üzemi hőmérséklet | -25 - 80°C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Köpeny csupaszolási hossza | 100 mm |
Elosztó kimenet | Fix kábeles változat |
Névleges feszültség, min. | 10 V |
Névleges feszültség, max. | 30 V |
Vizsgálati feszültség | 1 kV |
Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 2 A |
Teljes áram | 6 A |
Áram/jel | 1 A |
Elektromos szigetelés lehetséges | Nem |
Szigetelés erőssége | 109 Ω |
Védelmi osztály | IP68 |
Pólusszám | 3 |
Érintkező aljzatok száma | 10 |
Csatlakozási menet | M8 |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Viselkedés tűzben | V-0 |
LED | Igen |
LED iniciátor | Igen |
LED-szín a működés jelzéséhez | zöld |
LED szín az I/O működéshez | sárga |
O-gyűrű anyaga | FKM |
Ház fő anyaga | PBT |
Elosztó anyaga | Műanyag |
Ház színe | fekete (RAL 9005-höz hasonló) |
Csavaros aljzat | Nikkelezett CuZn |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkező felület | Aranyozott |
Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |
Hajlítási ciklusok | 2 millió |
Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
Halogén | Nem |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Külső átmérő | 7,6 mm |
Pólusszám | 3 |
Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/online) | 10 x 0.34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
árnyékolt | Nem |
Kábelhossz | 5 m |
A következő kábeltartókhoz: | Igen |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102330) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1828660000) |
Product Change Notification |
[20211208 Technical change to SAI M8 Line Distribution Boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248232)
[20211208 Technische Änderung zu SAI M8 Line Verteiler](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248233) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
Jóváhagyások |    |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |
Tartozékok
-
Cikkszám:1920000000Csomagolási egység:1 Darab
Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz
-
SzerszámokCsavarhúzókEgyébScrewty ® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelekRJ45 és toldható kerek csatlakozók és kábelkészletekTartozékokVédőkupakokM8