Właściwości
Wersja | Styk zaciskany, złącze męskie |
Nr zam. | 2530930000 |
Typ | SAI-M12L-KSC-0.75 |
GTIN (EAN) | 4050118541045 |
Ilość | 50 szt. |
Długość | 23,2 mm |
Długość (cale) | 0,913 inch |
Masa netto | 0,68 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
Cykle wpinania | 500 |
Materiał styków | Cu |
napięcie znamionowe | 63 V |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 16 A |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze zagniatane |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
złącze 1 | M12 Contact |
Przyłącze 2 | Crimp |
Materiał styków | Cu |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,75 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 0,75 mm² |
Cykle wpinania | 500 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-111 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181337) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2530930000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000796 |
ETIM 7.0 | EC000796 |
ETIM 8.0 | EC000796 |
ETIM 9.0 | EC000796 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | Zgodny |