Właściwości
Wykonanie | Dołączalny łącznik instalacyjny, M8, złącze żeńskie, proste |
Nr zam. | 1784050001 |
Typ | SAIB-4-IDC-M8 SMALL |
GTIN (EAN) | 4032248430000 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 15 g |
Cykle wpinania | ≥ 50 |
kodowanie | brak |
Liczba biegunów | 4 |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
napięcie znamionowe | 32 V |
Podstawowy materiał obudowy | CuZn |
Powierzchnia styku | cynowana |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,34 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza, maks. | 0,34 mm² |
Przekrój przyłącza, min. | 0,14 mm² |
Przyłącze ekranu | Nie |
Prąd znamionowy | 4 A |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskowe nożowe |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -25…+85 °C |
Średnica kabla | 3,2...5,4 mm |
Średnica kabla, maks. | 5,4 mm |
Średnica kabla, min. | 3,2 mm |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-104 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205206) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1784050001) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Zgodny |