Propriétés
Version | Connecteur attachable, M12, Femelle coudée |
Référence | 2664830000 |
Type | SAIBWC-5-18/28-4/9CG |
GTIN (EAN) | 4050118765267 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 30,5 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Codage | Codage A |
Courant nominal | 4 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Degré de pollution | 3 |
Degré de protection | IP67 |
Diamètre de câble | 4…9 mm |
Diamètre de câble, max. | 9 mm |
Diamètre de câble, min. | 4 mm |
Matériau de base du boîtier | CuZn |
Matériau de la bague filetée | Laiton, nickelé |
Nombre de pôles | 5 |
Plage de températures du coffret | -40 … +85 ° C |
Raccordement du blindage | Oui |
Section de raccordement du conducteur, max. | 0,75 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 0,08 mm² |
Section de raccordement, max. | 0,75 mm² |
Section de raccordement, min. | 0,08 mm² |
Surface du contact | doré |
Tension nominale | 50 V |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Nombre de pôles | 5 |
Raccordement 1 | M12 |
Raccordement 2 | Sertissage |
Matériau de base du boîtier | CuZn |
Filetage du raccordement | M12 |
Surface du contact | doré |
Degré de protection | IP67 |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
Ignifugeage dans les véhicules sur rails | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Norme de connecteur | IEC 61076-2-101 |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96090) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2664830000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Conforme |