Propriétés
Version | Connecteurs à équiper, M16, Filetage de montage: M 18, Nombre de pôles: 5, Longueurs de câbles / brins: |
Référence | 1269790000 |
Type | SAIE-M16S-5-HWM |
GTIN (EAN) | 4050118058215 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 12 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Codage | aucune |
Nombre de pôles | 5 |
Raccordement du blindage | Non |
Tension nominale | 250 V |
Courant nominal | 6 A |
Degré de protection | IP40 |
Surface du contact | Ag (argent) |
Matériau de base du boîtier |
Zinc injecté sous pression
nickelé |
Filetage du raccordement | M16 |
Filetage de montage | M 18 |
Nombre de pôles | 5 |
Matériau de base du boîtier |
Zinc injecté sous pression
nickelé |
Filetage du raccordement | M16 |
Surface du contact | Ag (argent) |
Degré de protection | IP40 |
Titre d'illustration #96 05 | Schéma des pôles |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ETIM 10.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Conforme |