Właściwości
Wersja | Dołączalny łącznik instalacyjny, M12, złącze męskie, proste |
Nr zam. | 1921060000 |
Typ | SAIS-4/7-(KV) |
GTIN (EAN) | 4032248562626 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 18 g |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
Cykle wpinania | ≥ 50 |
kodowanie | Kodowanie A |
Liczba biegunów | 4 |
Materiał pierścienia gwintowanego | tworzywo sztuczne |
napięcie znamionowe | 250 V |
Podstawowy materiał obudowy | PA |
Powierzchnia styku | CuSnZn |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,75 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm² |
Przyłącze ekranu | Nie |
Prąd znamionowy | 4 A |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -40 … +85 ° C |
Średnica kabla, maks. | 6 mm |
Średnica kabla, min. | 4 mm |
Liczba biegunów | 4 |
złącze 1 | M12 |
Przyłącze 2 | Śruba |
Podstawowy materiał obudowy | PA |
Ścieżka połączenia | M12 |
Powierzchnia styku | CuSnZn |
Stopień ochrony | IP67 |
Cykle wpinania | ≥ 50 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205351) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1921060000) |
Dokumentacja użytkownika | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E307231 |