Właściwości
Wersja | Dołączalny łącznik instalacyjny, M12, złącze męskie, proste |
Nr zam. | 1920720000 |
Typ | SAIS 5/9-VA-B-COD |
GTIN (EAN) | 4032248561445 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 45 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | Kodowanie B |
Liczba biegunów | 5 |
Materiał pierścienia gwintowanego | Stal nierdzewna niskowęglowa |
napięcie znamionowe | 60 V |
Podstawowy materiał obudowy | 1.4404/316L |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm² |
Przyłącze ekranu | Tak |
Prąd znamionowy | 4 A |
Rodzaj przyłącza | złącze sprężynowe |
Stopień ochrony | IP69K |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -40 … +85 ° C |
Średnica kabla, maks. | 8 mm |
Średnica kabla, min. | 6 mm |
Liczba biegunów | 5 |
złącze 1 | M12 |
Przyłącze 2 | Tension-clamp |
Podstawowy materiał obudowy | 1.4404/316L |
Ścieżka połączenia | M12 |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Stopień ochrony | IP69K |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Dokumentacja użytkownika | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71168) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |