Właściwości
Wykonanie | Dołączalny łącznik instalacyjny, M12, złącze męskie, proste |
Nr zam. | 2664810000 |
Typ | SAISC-D-18/28-4/9CG |
GTIN (EAN) | 4050118699845 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 19,5 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Cykle wpinania | ≥ 500 |
kodowanie | Kodowanie D |
Liczba biegunów | 4 |
Materiał pierścienia gwintowanego | mosiądz, niklowany |
napięcie znamionowe | 50 V |
Podstawowy materiał obudowy | CuZn |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,75 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,08 mm² |
Przekrój przyłącza, maks. | 0,75 mm² |
Przekrój przyłącza, min. | 0,08 mm² |
Przyłącze ekranu | Tak |
Prąd znamionowy | 4 A |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze zagniatane |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C |
Średnica kabla | 4…9 mm |
Średnica kabla, maks. | 9 mm |
Średnica kabla, min. | 4 mm |
Liczba biegunów | 4 |
złącze 1 | M12 |
Przyłącze 2 | Końcówka zaprasowywana |
Podstawowy materiał obudowy | CuZn |
Ścieżka połączenia | M12 |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Stopień ochrony | IP67 |
Cykle wpinania | ≥ 500 |
napięcie znamionowe | 50 V |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205689) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2664810000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Zgodny |