Właściwości
Wersja | Dołączalny łącznik instalacyjny, M12, złącze męskie, kątowe |
Nr zam. | 1467660000 |
Typ | SAISW-4/11-1.5 |
GTIN (EAN) | 4050118273519 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 25 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Dławnice kablowe | PG 11 |
kodowanie | Kodowanie A |
Liczba biegunów | 4 |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Materiał styków | CuZn |
napięcie znamionowe | 250 V |
Podstawowy materiał obudowy | PA |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza, min. | 0,5 mm² |
Przyłącze ekranu | Nie |
Prąd znamionowy | 8 A |
Prąd znamionowy | Zestyki 1-4 8A, zestyk 5 2A |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Stopień ochrony | IP67 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C |
Średnica kabla, maks. | 10 mm |
Średnica kabla, min. | 8 mm |
Liczba biegunów | 4 |
złącze 1 | M12 |
Przyłącze 2 | Śruba |
Podstawowy materiał obudowy | PA |
Ścieżka połączenia | M12 |
Materiał styków | CuZn |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Stopień ochrony | IP67 |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46739) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1467660000) |
Dokumentacja użytkownika | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |