Właściwości
Wersja | Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2 |
Nr zam. | 0516860000 |
Typ | SAK 4 S/L |
GTIN (EAN) | 4032248108190 |
Ilość | 100 szt. |
Głębokość | 49 mm |
Głębokość (cale) | 1,929 inch |
Wysokość | 40 mm |
Wysokość (cale) | 1,575 inch |
Szerokość | 6,5 mm |
Szerokość (cale) | 0,256 inch |
Masa netto | 13,06 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
Temperatura otoczenia | -5 °C…40 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | PA 66 |
Barwny | beżowy / żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Wykonanie |
Złącze śrubowe
z zaciskiem sprężynowym do przykręcanego połączenia poprzecznego wolne z jednej strony |
niezbędna płyta zamykająca | Tak |
Liczba potencjałów | 1 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 2 |
Liczba potencjałów w rzędzie | 1 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Przyłącze PE | Nie |
Szyna | TS 32 |
Funkcja N | Nie |
Funkcja PE | Nie |
Funkcja PEN | Nie |
kierunek podłączenia | z boku |
liczba przyłączeń | 2 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 10 |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Zakres zaciskania, maks. | 6 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,13 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 10 |
Szyna | TS 32 |
Przekrój pomiarowy | 4 mm² |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Znamionowe napięcie stałe | 500 V |
Prąd znamionowy | 20 A |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
Dokumentacja użytkownika | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |