Właściwości
Wykonanie | SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontrująca, PG 7, 5 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
Nr zam. | 1719100000 |
Typ | SKMU PG7-K SW |
GTIN (EAN) | 4008190352325 |
Ilość | 100 szt. |
Wysokość | 5 mm |
Wysokość (cale) | 0,197 inch |
Masa netto | 0,68 g |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...100 °C |
REACH SVHC | / |
Dławnice kablowe | PG 7 |
długość gwintu | 5 mm |
grubość | 5 mm |
gwint (wewnętrzny) | PG 7 |
gwint (zewnętrzny) | PG 7 |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
rozmiar klucza 1 | 19 mm |
Silikon | Nie |
skok gwintu | 1,27 mm |
tworzywo | poliamid 6 (PA6 - GF30) |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
średnica zewnętrzna | 21,95 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719100000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1719100000&norm=0) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |