Właściwości
Wersja | THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, żółty |
Nr zam. | 2625560000 |
Typ | THM WO VIN 25.4/36.5 GE IW |
GTIN (EAN) | 4050118628968 |
Ilość | 2 500 szt. |
Głębokość | 0,065 mm |
Głębokość (cale) | 0,003 inch |
Wysokość | 25,4 mm |
Wysokość (cale) | 1 inch |
Szerokość | 36,5 mm |
Szerokość (cale) | 1,437 inch |
Masa netto | 0,2 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | żółty |
Ilość na rolkę | 2500 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Klej | Klej poliakrylanowy |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Rodzaj nadruku | neutralna |
Szerokość | 36,5 mm |
Wielkość pola opisowego | 12.7 x 25.4 mm |
zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4 - 7.5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 7,5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 4 mm |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Zgodny |