Właściwości
Nr zam. | 2921590000 |
Typ | TOP PCU DC650 40 |
GTIN (EAN) | 4099986615014 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 130 mm |
Głębokość (cale) | 5,118 inch |
Wysokość | 130 mm |
Wysokość (cale) | 5,118 inch |
Szerokość | 50 mm |
Szerokość (cale) | 1,968 inch |
Masa netto | 999 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -25 °C...70 °C |
Wilgotność przy temperaturze pracy | 5…95 % wilgotności względnej, bez kondensacji |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 5 A |
Błąd przepięciowy, min. | 1 200 V |
Napięcie zaniku, maks. | 400 V |
Napięcie zaniku, min. | 0 V |
Napięcie zasilania awaryjnego, maks. | 600 V |
Napięcie zasilania awaryjnego, min. | 400 V |
Ochrona przed odwrotną biegunowością (L+, L- odwrotna biegunowość) | 100 % |
Pobór mocy w trybie gotowości (ładowanie wstępne zakończone) | 7 W |
Przepięcie dorywcze trwające 5 s, maks. | 880 V |
Przepięcie dorywcze trwające 5 s, min. | 800 V |
Przepięcie, maks. | 1 200 V |
Przepięcie, min. | 880 V |
Prąd znamionowy | 1,5 A |
Technika przyłączeniowa | PUSH IN |
Znamionowe napięcie wejściowe, maks. | 750 V |
Znamionowe napięcie wejściowe, min. | 600 V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 650 V |
Technika przyłączeniowa | PUSH IN |
Czas ładowania wstępnego, typ. | 2 s (maks. 4 s) |
Maksymalne obciążenie pojemnościowe sektora DC | 0,72 mF |
Prąd ładowania DC, maks. | 0,7 A |
Typ ograniczenia prądu | Prąd stały |
Znamionowe napięcie wyjściowe (L+PC) odpowiada znamionowemu napięciu wejściowemu | Tak |
Maksymalny prąd sektora DC | 40,5 A |
Napięcie wyjściowe (+20%) | 24 V |
Prąd znamionowy | 1,5 A |
Czas podtrzymania zasilania, min. | 20 ms |
Kategoria przepięciowa | II |
Maksymalna pojemność urządzenia, typ. | 100 µF |
Maksymalna robocza wysokość nad poziomem morza | 5 000 m |
MTBF |
|
Obwody ochronne | Ochrona przed nadmierną temperaturą |
Położenie montażowe (dotyczy obniżania wartości znamionowych) | Dowolnie |
Stopień ochrony | IP20 |
Wersja obudowy | metal, odporna na korozję |
Badanie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z | DIN EN IEC 61000-6-4, DIN EN IEC 61000-6-4 |
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6 | 4 g |
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27 | 30 g we wszystkich kierunkach |
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie | 6 kV |
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie | 6 kV |
Kategoria przepięciowa | II |
Napięcie izolacji wejście / wyjście | 6 kV |
Stopień ochrony | I, z przyłączem PE |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Bezpieczeństwo elektryczne | EN/IEC/UL 61010-1, EN/IEC/UL 61010-2-201 |
Napięcie bezpieczne | EN/IEC/UL 61010 for PELV and SELV |
Zachowanie sieci DC 400... 880 V DC według | Koncepcja systemu DC Industry V3 |
końcówka wkrętaka | 0,8 x 4,0 |
Ostrze śrubokręta (wejście) | 0.8 x 4.0 |
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max. | 4 AWG |
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min. | 18 AWG |
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max. | 25 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min. | 0,5 mm² |
Technika przyłączeniowa | PUSH IN |
Długość zdejmowania izolacji (wyjście) | 18 mm |
Końcówka wkrętaka | 0,8 x 4,0 |
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max. | 4 AWG |
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min. | 18 AWG |
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max. | 25 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, stywny , max. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min. | 0,5 mm² |
Technika przyłączeniowa | PUSH IN |
Ostrze śrubokręta (sygnał) | 0.4 x 2.5 |
Przekrój przyłącza przewodu elastycznego (sygnał), maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu elastycznego (sygnał), min. | 0,2 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max. | 14 |
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min. | 24 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min. | 0,2 mm² |
Technika przyłączeniowa | PUSH IN |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305242) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC002045 |
ETIM 8.0 | EC002045 |
ETIM 9.0 | EC002045 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-04-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-04-07-02 |