TOP1.5GS11/180 7 2ST OR

Denna produkt är inte längre tillgänglig.

Kretskortsplint, 7.62 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, orange, TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box

Produkt-ID 1597090000

Godkännanden

Godkännanden
ROHS

Allmänna beställningsdata

Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.
Produktparametrar
Förpackning
Leveransstatus
Sista orderdatum

Mått och vikter

Djup
Byggdjup (tum)
Höjd
Bygghöjd (tum)
Höjd lägstbyggande
Nettovikt

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus
REACH SVHC

Karakteristiska systemvärden

Product family
Técnica de conexión de conductores
Mounting onto the PCB
Ledarutgångsriktning
Delning i mm (P)
Raszter inch-ben (P)
Antal poler
Polradstal
assemblabile da parte del cliente
Antal rader
Solder pin length (l)
Dimensioner för lödstift
Solder eyelet hole diameter (D)
Tolerans diameter bestyckningshål (D)
Antal lödstift per pol
Skruvmejselklinga
Skruvmejselklinga Norm
Åtdragningsmoment, min.
Åtdragningsmoment, max.
Klämskruv
Avisoleringslängd
L1 i mm
L1 i tum
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
Skyddsklass
Genomgångsmotstånd (6)

Materialdata

Isoleringsmaterial
Färgkod
Färgtabell (jämförbar)
Isoleringsmaterialgrupp
CTI (Comparative Tracking Index)
Brännbarhetsklass enligt UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktyta
Skiktstruktur för lödanslutningen
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur, max
Temperaturområde Montage, min.
Temperaturområde Montage, max.

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min.
Anslutningsområde, max.
Ledardiameter, AWG, min.
Ledardiameter, AWG, max
entrådig, min. H05(07) V-U
entrådig, max. H05(07) V-U
fintrådig, min. H05(07) V-K
fintrådig, max. H05(07) V-K
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø
Anslutningsbar ledare
Referenstext

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
Korttidströmhållfasthet

Märkdata enligt CSA

Institute (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
Rated voltage (Use group B / CSA)
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
Rated current (Use group D / CSA)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.
Hänvisning till godkännandevärden

Märkdata enligt UL 1059

Rated voltage (Use group B / UL 1059)
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
Ledardiameter AWG, min.
Wire cross-section, AWG, max.

Packaging

Förpackning
VPE-längd
VPE-bredd
VPE-höjd

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet
Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0