Właściwości
Wersja | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 433 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
Nr zam. | 8000073449 |
Typ | TS35X7.5 ST KTB5076 VER-C |
GTIN (EAN) | 4064675356851 |
Ilość | 20 szt. |
Głębokość | 7,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,295 inch |
35 mm | |
Wysokość (cale) | 1,378 inch |
Szerokość | 433 mm |
Szerokość (cale) | 17,047 inch |
Masa netto | 147,475 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Grubość materiału | 1 mm |
mocowanie do wbudowania | przykręcany |
Normy | DIN EN 60715 |
Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
tworzywo | Stal |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Grubość materiału | 1 mm |
Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
tworzywo | Stal |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212409) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000073449) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1274150000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon EB (Essential Box), Śruba mocująca, Wysokość: 13.3 mm, Szerokość: 8.5 mm, Głębokość: 8.5 mm, tworzywo: stal, ocynkowana, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny
Systemy i komponenty obudówObudowy staloweKlippon® EBAkcesoria – Klippon® EBPłytki montażowe
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:2698090000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 500 mm, Szerokość: 760 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
-
Nr. produktu:2698080000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 500 mm, Szerokość: 760 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Systemy i komponenty obudówObudowy staloweKlippon® TBMulti Hinge - Klippon® TB MH - stal nierdzewnaKlippon® TB MH 508 x 762 x 200 mm